Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Transmisor de presión, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: MBS 1250-2416-C2BC09

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
+ salidaPin C
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1250-2416-C2BC09
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarSAE J513:2019
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónFlare 45°
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]12000 psig
Presión de ruptura [bar]800.0 bar
Product lineSensing Solutions
Producto igual063G2494
Característica
Valor
Rango de presión [psi] [máx.]362.59 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]25.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Ratiométrico [V] [máx.]4.500 V
Ratiométrico [V] [mín.]0.500 V
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga máx. presión [psig]1740 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]120.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoMBS 1250
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto66 Gramo
Peso neto65 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk