Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Transmisor de presión, MBS 1250, 0 bar - 138 bar, 0 psi - 2000 psi

063G2465

Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: MBS 1250-7411-C7AC02

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin B
+ alimentaciónPin A
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1250-7411-C7AC02
Conex. elect.Deutsch
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarANSI/ASME B1.20.1
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarDT04
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-7411-C7AC02
Nombre de productoTransmisor de presión
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]23206 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]2000.00 psi
Característica
Valor
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]138.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga máx. presión [psig]6962 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/8-27
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoMBS 1250
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto56 Gramo
Peso neto51 Gramo
Volumen0.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162782545
Proposition 65No significant risk