Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Transmisor de presión, MBS 1250, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

063G2393

Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: MBS 1250-2713-C4FA21

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 3
+ salidaPin 1
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1250-2713-C4FA21
Conex. elect.AMP SuperSeal
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 9974-2
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandar1,5 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2713-C4FA21
Nombre de productoTransmisor de presión
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]20000 psig
Presión de ruptura [bar]1400.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Característica
Valor
Producto igual063G5393
Rango de presión [psi] [máx.]725.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]50.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [V] [máx.]5.0000 V
Señal de salida [V] [mín.]1.0000 V
Señal salidaVoltage
Sobrecarga máx. presión [psig]3000 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]210.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión14 x 1.5
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoMBS 1250
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Kilogramo
Peso neto0.048 Kilogramo
Volumen0.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279900675
Proposition 65No significant risk