Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Transmisor de presión, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2137

Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-2011-C4GB04

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1200-2011-C4GB04
Conex. elect.AMP SuperSeal
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandar1,5 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionMBS 1200-2011-C4GB04
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónA
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]5800 psig
Presión de ruptura [bar]400.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Característica
Valor
Producto igual063G5137
Rango de presión [psi] [máx.]145.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]10.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga máx. presión [psig]435 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]30.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 1200
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Kilogramo
Peso neto0.064 Kilogramo
Volumen0.097 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428936798
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens