Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Transmisor de presión, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2135

Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: MBS 1250-3016-C3BD08-1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 1
+ alimentaciónPin 2
+ salidaPin 4
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1250-3016-C3BD08-1
Conex. elect.Deutsch
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarSAE J1926/2
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarDT04
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3BD08-1
Nombre de productoTransmisor de presión
Pin surface materialAu
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]29000 psig
Presión de ruptura [bar]2000.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Característica
Valor
Producto igual063G5135
Rango de presión [psi] [máx.]1450.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]100.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Ratiométrico [V] [máx.]4.500 V
Ratiométrico [V] [mín.]0.500 V
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga máx. presión [psig]4300 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]300.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoMBS 1250
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.063 Kilogramo
Peso neto0.06 Kilogramo
Volumen0.097 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428978941
Proposition 65No significant risk