Transmisor de presión, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G1231
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3616-C1GB04
063G1231
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 3 |
| + alimentación | Pin 1 |
| + salida | Pin 2 |
| Amortiguadfor de impulsos | Yes |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBS 1250-3616-C1GB04 |
| Conex. elect. | M12 x 1 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
| Conexión de presión HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 60947-5-2 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3616-C1GB04 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Notas de conexión de presión | A |
| Pin surface material | Au |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % HR |
| Presión de rotura [psig] | 58000 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 4000.0 bar |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 5801.51 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Ratiométrico [V] [máx.] | 4.500 V |
| Ratiométrico [V] [mín.] | 0.500 V |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga máx. presión [psig] | 17000 psig |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 1200.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBS 1250 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 5.50 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 4.50 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.062 Kilogramo |
| Peso neto | 0.055 Kilogramo |
| Volumen | 0.086 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423246342 |
| Proposition 65 | No significant risk |