Transmisor de presión, MBS 9300, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi
064G5274
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A711-A1GB04-1
064G5274
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | MBS 9300-A711-A1GB04-1 |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durabilidad P a 10-90% FS | 10000000 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) | 0.20 % HR |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 9300-A711-A1GB04-1 |
| N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.20 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Característica | Valor |
|---|---|
| Notas de conexión de presión | A |
| Par de montajerecomendado [Nm] | 25 Nm |
| Precisión a temp. ref. evap. ±FStíp. [%] | 0.50 % HR |
| Presión de ruptura [bar] | 50.0 bar |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Pressure range [mbar] [max] | 150.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -150.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 2.18 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | -2.18 psi |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 3.5 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| TEB interior CTR ±FS [%] | 1.50 % HR |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBS 9300 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 32.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 9.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.177 Kilogram |
| Peso neto | 0.161 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255059981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |