Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, M14x1.5

Transmisor de presión, MBS 9300, 0 mbar - 70 mbar, 0 psi - 1.02 psi

064G5209

Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: MBS 9300-B611-A0FA09-2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBS 9300, MBS 9300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 9300-B611-A0FA09-2
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 6149-2
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durabilidad P a 10-90% FS10000000
En el ámbito de WEEEYes
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%)0.80 % HR
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
Histéresis y repeti. ±FS[%]0.10 % HR
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionTrans. P. MBS9200, de -30 a mbar, G1/2¨
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Par de montajerecomendado [Nm]25 Nm
Característica
Valor
Precisión a temp. ref. evap. ±FStíp. [%]1.50 % HR
Presión de ruptura [bar]50.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]1.02 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.]125 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]3.5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión14 x 1.5
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Temperatura de referencia [°C]25 °C
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoMBS 9300
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.14 Kilogramo
Peso neto0.129 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428876827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm