Transmisores de presión
Product types shown: 2

MBS 1600 y MBS 1650
El programa de transmisores de presión para OEM compactos está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas de régimen severo. El programa está formado por dos series:
- MBS 1600: sin amortiguador de pulsos integrado
- MBS 1650: con amortiguador de pulsos integrado
El amortiguador de pulsos integrado proporciona un elevado grado de protección contra cavitación y golpes de ariete, mientras que el ingenioso diseño del dispositivo le aporta una excelente estabilidad ante vibraciones y una excepcional resistencia. El elevado grado de protección frente a interferencias EMI del que gozan estos transmisores de presión les permite satisfacer la mayoría de los requisitos.- MBS 1600: sin amortiguador de pulsos integrado

MBS 3000 / MBS 3050
The compact pressure transmitter, type MBS 3000, is designed for use in industrial and hydraulic applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The compact heavy duty pressure transmitter MBS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections are available.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.