Danfoss logo
MBS 5100 / MBS 5150-product-category

MBS 5100 / MBS 5150

Este transmisor de presión compacto, homologado para usos navales, es apto para casi todas las aplicaciones marinas. El transmisor de presión MBS 5150 cuenta con amortiguador de pulsos integrados, está diseñado para el uso como parte de aplicaciones navales en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpe de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.

Ambos tipos son muy fáciles de montar directamente en una válvula de prueba compacta MBV 5000 o conectar empleando la conexión de presión roscada.

Esta flexible gama de transmisores de presión está disponible con señales de salida de 4 a 20 mA, en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición de 0-4 a 0-400 bar.
​​​​​​​
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos marítimos más estrictos.

Features and benefits

  • Diseñados para el uso en entornos navales de carácter severo
  • El transmisor de presión MBS 5150 cuenta con amortiguador de pulsos integrado, es apto para aplicaciones navales en las que el medio causa efectos severos, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión, y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas
  • Conexión de presión fabricada en acero inoxidable resistente a los ácidos (AISI 316L)
  • Rangos de presión con referencia relativa o absoluta de 4 a 400 bar
  • Señal de salida: 4 - 20 mA
  • Amplia gama de conexiones de presión
  • Compensación totalmente digital
  • Precisión de 0,3 % FS (máx.)
  • Homologación UL
  • Varias homologaciones navales