DST P140
La tecnología de sensores de Danfoss (DST) P140 está diseñada para su uso en aplicaciones industriales, como bombas de tipo booster y compresores de aire. Gracias a más de 30 años de experiencia con la tecnología MEMS, el DST P140 ofrece un rendimiento excepcional en un paquete de acero inoxidable compacto y duradero. Con un potente microcontrolador basado en ARM, el DST P140 ofrece funciones de diagnóstico y funciones de rendimiento a nivel competitivo.
Features and benefits
- Rendimiento excepcional en un paquete compacto y duradero de acero inoxidable.
- La avanzada tecnología MEMS rellena de aceite proporciona una alta presión de sobrecarga y de rotura.
- Interfaz de medios sellada herméticamente (todo acero inoxidable, totalmente soldada)
- Diseño compacto y rentable para aplicaciones OEM
- Resistente contra choques y vibraciones
- Plataforma electrónica resistente para entornos eléctricos exigentes
- Excelente estabilidad y fiabilidad a largo plazo de la señal del sensor durante toda su vida útil.
- Compresores industriales de agua y aire: homologación para agua NFS (EE. UU.) y WRAS (Reino Unido) (para algunas versiones de los conectores de presión).
- La homologación FM/UL 218 (Normas y requisitos de certificación para controladores de bombas contra incendios) está disponible bajo petición.