Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Transmisor de presión, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Conex. elect.: AMP Econoseal, serie J, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 1/2-20, Clave de especificación: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 3
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 32R-6636-G1BD15-0
Comentarios conex. eléctricasIntegrado
Conex. elect.AMP Econoseal, serie J
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarASME B1.1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto99.00
Nivel de clipping bajo4.00
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Característica
Valor
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]500.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]34.48 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Ratiométrico [V] [máx.]4.500 V
Ratiométrico [V] [mín.]0.500 V
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [psi]797 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/2-20
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoAKS 32R
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.136 Kilogramo
Peso neto0.124 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.255 Litro
EAN/UPC5715255097778