Transmisor de presión, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
064G5266
Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
064G5266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| + salida | Pin 3 |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | MBS 9200-U1-16G2-BD07-1 |
| Comentarios conex. eléctricas | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| Conex. elect. | Bayoneta |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | SAE J1926-3 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conexión electrica estandar | ISO 15170 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Demanda de monitorización de fallo | Sí |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durabilidad P a 10-90% FS | 10000000 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) | 0.20 % HR |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Histéresis y repeti. ±FS[%] | 0.10 % HR |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Lim. salida Ratio alto [%] | 93.00 % HR |
| Lim. salida Ratio bajo [%] | 6.00 % HR |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 9200-U116G2-BD07-1 |
| N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.20 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
| Precisión a temp. ref. evap. ±FStíp. [%] | 0.50 % HR |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de ruptura [bar] | 50.0 bar |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Pressure range [mbar] [max] | 125.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -125.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 1.81 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | -1.81 psi |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 105 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 25 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 221 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 77 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90.0 % HR |
| Salida según V alimentación[%] [mín.] | 10.0 % HR |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 0.8 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 7/16-20 |
| TEB interior CTR ±FS [%] | 2.00 % HR |
| TEB interior HTR ±FS [%] | 3.00 % HR |
| TEB interior LTR ±FS [%] | 2.00 % HR |
| Temperatura de referencia [°C] | 25 °C |
| Temperatura de referencia [°F] | 77 °F |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | MBS 9200 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 5.50 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 4.50 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.151 Kilogramo |
| Peso neto | 0.125 Kilogramo |
| Volumen | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162267998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |