Danfoss logo
MBS 1700 / MBS 1750-product-category

MBS 1700 / MBS 1750

Los transmisores de presión compactos MBS 1700 y MBS 1750 están diseñados para el uso en aplicaciones de carácter general y ofrecen una medida de la presión fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.
​​​​​​​
La versión MBS 1750 con amortiguador de pulsos integrado está diseñado para su uso en aplicaciones en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
​​​​​​​
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.

Features and benefits

  • Carcasa y piezas en contacto con el medio fabricadas en acero resistente a los ácidos (AISI 316L)
  • Rango de presión manométrica (relativa): 0 – 25 bar
  • Señal de salida: 4-20 mA
  • Conexiones de presión: G 1/4 A y G 1/2 A, EN 837 (MBS 1700); G 1/4, DIN 3852-E; junta DIN 3869-15 (MBS1750)
  • Compensación totalmente digital