Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Transmisor de presión, EMP 2, 0 bar - 14.7 bar, 0 psi - 213.35 psi

084G2159

Conex. elect.: Bloque de terminales, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: EMP 2-E111-F6CD25-2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnN
+ alimentaciónP
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cable length (EF000536)0
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
Clave de especificaciónEMP 2-E111-F6CD25-2
Conex. elect.Bloque de terminales
Conexión de Presión estándarEN 837
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Electrical connection (EF003701)Other
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)14.70
Flange compression class (EF020149)Other
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
Height (EF000040)92
HomologaciónABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor EMP 2-E111-F6CD25-2
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-14.70
N.° de expediente SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.30 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPEMP
Notas de conexión de presiónMANO EXT.
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Característica
Valor
Pres. sobrecarga máx. [kp/cm2]32.0 kg/cm²
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [kp/cm2] [máx.]15.0 kg/cm²
Rango de presión [kp/cm2] [mín.]0.0 kg/cm²
Rango de presión [psi] [máx.]213.35 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]14.70 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]70 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]158 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Readable (EF024476)FALSE
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión3/8
Thread size (EF022694)3/8 inch
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoEMP 2
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]12.00 V
Width (EF000008)139
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.065 Kilogramo
Peso neto0.98 Kilogramo
Volumen2.455 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423040407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm