Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Transmisor de presión, EMP 2, 0 bar - 19.61 bar, 0 psi - 284.46 psi

084G2154

Conex. elect.: Bloque de terminales, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: EMP 2-E231-F6CD24-2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnN
+ alimentaciónP
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
Clave de especificaciónEMP 2-E231-F6CD24-2
Conex. elect.Bloque de terminales
Conexión de Presión estándarEN 228-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor EMP 2-E211-F6CD24-2
N.° de expediente SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.30 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPEMP
Notas de conexión de presiónEXT. G1/4 INT
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Característica
Valor
Pres. sobrecarga máx. [kp/cm2]50.0 kg/cm²
Presión Macho/HembraMacho/Hembra
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [kp/cm2] [máx.]20.0 kg/cm²
Rango de presión [kp/cm2] [mín.]0.0 kg/cm²
Rango de presión [psi] [máx.]284.46 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]19.61 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]70 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]158 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión1/2
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoEMP 2
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]12.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.068 Kilogramo
Peso neto0.98 Kilogramo
Volumen2.518 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423020126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm