Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Transmisor de presión, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2107

Conex. elect.: Bloque de terminales, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: EMP 2-1811-F6CD24-2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnN
+ alimentaciónP
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cable length (EF000536)0
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
Clave de especificaciónEMP 2-1811-F6CD24-2
Conex. elect.Bloque de terminales
Conexión de Presión estándarEN 228-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Electrical connection (EF003701)Other
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
Height (EF000040)92
HomologaciónABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionTRANSMISOR DE PRESION EMP 2 0 - 6 BAR
Max. overpressure (EF022533)18.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-6.00
N.° de expediente SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.30 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPEMP
Notas de conexión de presiónEXT. G1/4 INT
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Característica
Valor
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho/Hembra
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]87.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]6.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]70 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]158 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Readable (EF024476)FALSE
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]18.0 bar
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión1/2
Thread size (EF022694)1/2 inch
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoEMP 2
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]12.00 V
Width (EF000008)138
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.08 Kilogramo
Peso neto0.98 Kilogramo
Volumen2.412 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423005598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm