Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Transmisor de presión, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosYes
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Comentarios conex. eléctricasPBT
Conex. elect.Deutsch
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarSAE 4
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarDT04
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Nombre de productoTransmisor de presión
Precisión TEB [–25-80°C] ±FS1.5 % HR
Precisión TEB [–40-80°C] ±FS2.5 % HR
Característica
Valor
Precisión TEB [0-80°C] ±FS1.0 % HR
Presión de rotura [psig]36250 psig
Presión de ruptura [bar]2500.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]3625.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]250.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-104 °F
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga máx. presión [psig]7250 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]500.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tiempo de arranque [ms]40 ms
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoDST P92S
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.052 Kilogramo
Volumen0.125 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm