Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Transmisor de presión, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

078G1000

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosYes
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónP92S-0040-BAR-R-11-01-01
Comentarios conex. eléctricasPBT
Conex. elect.M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P92S-0040-bar-R-11-01-01
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónJunta Vitón
Precisión TEB [–25-80°C] ±FS1.5 % HR
Precisión TEB [–40-80°C] ±FS2.5 % HR
Precisión TEB [0-80°C] ±FS1.0 % HR
Característica
Valor
Presión de rotura [psig]5800 psig
Presión de ruptura [bar]400.0 bar
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]580.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]40.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-104 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga máx. presión [psig]1160 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]80.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.5 pin
Tamaño conexión Presión1/4
Tiempo de arranque [ms]40 ms
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoDST P92S
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.052 Kilogramo
Volumen0.109 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428976398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm