Transmisor de presión, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 1 |
| + alimentación | Pin 2 |
| + salida | Pin 4 |
| Amortiguadfor de impulsos | Yes |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | DST P650-3816-C3GB041 |
| Conex. elect. | Alemán DT04 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
| Conexión de presión HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conexión electrica estandar | DT04 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologación RoHS | Yes - RoHS ok |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Nivel de clipping alto | 94.00 |
| Nivel de clipping bajo | 6.00 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Pin surface material | Au |
| Presión de ruptura [bar] | 2500.0 bar |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 090G6042 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 8702.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90.0 % HR |
| Salida según V alimentación[%] [mín.] | 10.0 % HR |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 1800.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 1/4-A |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | DST P650 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 5.50 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 4.50 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.069 Kilogramo |
| Peso neto | 0.055 Kilogramo |
| Volumen | 0.097 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |