Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Transmisor de presión, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 9/16-18, Clave de especificación: DST P650-3416-C7BD113

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin B
+ alimentaciónPin A
+ salidaPin C
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P650-3416-C7BD113
Conex. elect.Alemán DT04
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarSAE J1926-2
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarDT04
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Homologación RoHSYes - RoHS ok
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Nivel de clipping alto94.00
Nivel de clipping bajo6.00
Nombre de productoTransmisor de presión
Pin surface materialSn
Presión de ruptura [bar]2500.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Característica
Valor
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]3625.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]250.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]750.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión9/16-18
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoDST P650
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto67 Gramo
Peso neto61 Gramo
Volumen0.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk