Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
267B0100
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Flat Station G 2.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Unidad del contador |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de producto | Flat Station G 2.0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.634 Kilogramo |
| Peso neto | 16 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 79.46 Litro |
| EAN/UPC | 5702424636609 |