Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000

188X6974

Length [mm]: 6000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ConexiónDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosHeat exchangers
Longitud. [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS,
ModelS100-IS16-6000
Nombre de productoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de productoMW Insulation jacket

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.001 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.001 Kilogramo