PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2000
181H1330
Length [mm]: 2000
181H1330
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2000 DP PUR |
| Model | S62-IS10-2000 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | PU Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31.2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 31.2 Kilogramo |