MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300
181H0889
Length [mm]: 1300
181H0889
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Longitud. [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S43 IS6 L1300 DP MW |
| Model | S43-IS06-1300 |
| Nombre de producto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de producto | MW Insulation jacket |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29.6 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 29.6 Kilogramo |