Módulo de función, SVA-140B 100, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Caperuza
148B6929
Presión de trabajo máx. [bar]: 140
148B6929
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios SVL Flexline |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Cuello | Standard |
| Designación de tipo | Tapa completa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | LISTADO POR C UL USCECRN |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Marca | SVL Flexline |
| Material Description | SVA-140B Top complete 100 |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Nombre del programa de piezas | SVA-140B |
| Piezas incluídas | 1 junta |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 140.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Reparable | Repuestos SVL Flexline |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | SVA-140B 100 |
| Utilizado para el producto | SVL-140B 100 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.35 Kilogramo |
| Peso neto | 12.5 Kilogramo |
| Volumen | 56.025 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |