Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Módulo de función, SVA-140B 80, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Caperuza

148B6928

Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
CuelloStandard
Designación de tipoTapa completa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónLISTADO POR C UL USCECRN
Intervalo de temperatura [°C] [Max]150 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
MarcaSVL Flexline
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
Nombre de productoMódulo de función
Nombre del programa de piezasSVA-140B
Piezas incluídas1 junta
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R744
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSVA-140B 80
Utilizado para el productoSVL-140B 80

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.55 Kilogramo
Peso neto6.95 Kilogramo
Volumen32.233 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm