DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 5.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
140F0473
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 10
140F0473
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | DEVIreg™ Display Connect |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Aplicación | Floor heating |
| Área de cobertura [m²] | 5.00 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 3.0 mm |
| Garantía [año] | 20 |
| Grupo de productos | Sets heating elements |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 10.00 m |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 70.7000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 750 W |
| Salida de malla [W/m²] | 150 W/m² |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de producto | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.839 Kilogramo |
| Peso neto | 2.489 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 22.739 Litro |
| EAN/UPC | 5703466253441 |