Plate, S45SE PL.05 AISI316L TL 1234
134Z2339
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2339
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosor [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S45SE/PL.05 316L TL 1234R/L S.L.E |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S45SE PL.05 AISI316L TL 1234 |
| Nombre de producto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tipo de producto | Plate |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 2 Kilogramo |