Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, termostato de ambiente electrónico digital alimentado por red

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]86 mm
Anchura [mm]86.00 mm
AplicaciónRoom heating
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I7(a)6(c)
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagado
Control de modulación
Control de modulación de on/off
DescripciónRET2001M, termostato de ambiente electrónico digital alimentado por red
Descripción del productoRET2001M - V2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostatos de ambiente, RET
Característica
Valor
HomologaciónCEUKCA
Indicador de estado
Instalación3 Wire
Limitador de temperatura [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min]5 °C
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
N.° de expediente SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nombre de categoríaDigital Thermostat
Nombre del producto en el expediente SCIPElectronic programmable room thermostat
Número de canales1
Pantalla retroiluminada
Placa posteriorCustom Backplate
Product line03
Profundidad [mm]43 mm
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Tipo de controlOn/Off load compensation
Tipo de productoRET2001
Tipo de suministro230Vac
Tolerancia±10%

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto200 Gramo
Peso neto129.8 Gramo
Volumen0.69 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm