Danfoss logo
EKC 366

Controlador de temperatura del medio, EKC 366

084B7076

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo eléctrico [VA]5.0 VA
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónMedia temperature controller
Grupo de productosEvaporador y control de cámara
Característica
Valor
HomologaciónC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Marcado CEYes
Material DescriptionEKC 366(R.P.E)
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador de temperatura del medio
Opciones de comunicación de datosLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de productoEKC 366
Tipo salida válvulaCVQ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.314 Kilogramo
Peso neto0.286 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.556 Litro
EAN/UPC5702428029384