Danfoss logo
ERC 112D - Front

Control de refrigera. electrónico, ERC 112C

080G3259

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 27

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080G3495

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónComunicación frigoríficos/congeladores
Cantidad por formato de embalaje27 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
Display colourRed
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica4 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grupo de productosControladores de temperatura
HomologaciónCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Nombre de productoControl de refrigera. electrónico
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]4 Uds.
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de controladorRefrigeración comercial
Tipo de productoERC 112C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.128 Kilogramo
Peso neto0.077 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.417 Litro
EAN/UPC5702428975315