Control de refrigera. electrónico, ERC 112C
080G3495
Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 27
080G3495
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 27 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 1 Uds. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Entrada analogica | 4 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, GDM, STM32 |
| N.° de expediente SCIP | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| Nombre de producto | Control de refrigera. electrónico |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ERC112x |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 3 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 100 V |
| Tipo de producto | ERC 112C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 123.4 Gramo |
| Peso neto | 109 Gramo |
| Volumen | 0.212 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |