Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Transmisor de presión, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4065

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P140-1626-C2GB04-2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
+ salidaPin C
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P140-1626-C2GB04-2
Color del conector eléctricoBlack
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándarISO 1179-2
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP69K
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio304L/316L
Material DescriptionSensor DST P140 Ratiometric(0-4 bar Abs)
Nombre de productoTransmisor de presión
Característica
Valor
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Producto igual075G1088
Rango de presión [psi] [máx.]58.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]4.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]16.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]232 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/4-A
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoDST P140
Unidad de referencia de PresiónAbsolute

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.071 Kilogramo
Peso neto0.059 Kilogramo
Volumen0.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk