Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Unidades de ignición, EBI4 C1 P, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 187 - 255, 60 VA, Carcasa: Estándar

052F4236

EBI4 C1P UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 230 V OEM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
CarcasaEstándar
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(c)-I
Conexión secundaria, corriente de cortocircuito [mA]30 mA
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo eléctrico [VA]60.0 VA
Contiene bateríasNo
Corriente principal [A]0.25 A
DescripciónEBI4 C1P UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 230 V OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia principal [Hz]50/60
Fusible principal [A] [Min]10 A
Grado de protección principalIP40
Grupo de productosUnidades de ignición
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionIgnition unit EBI4 C1P Standard 230V
N.° de expediente SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Nombre del producto en el expediente SCIPIgnition unit EBI4 1P
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]255 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]187 V
Tensión pico secundaria [kV]12
Tipo de productoEBI4 C1 P

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.293 Kilogramo
Peso neto0.292 Kilogramo
Volumen0.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425074868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm