Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Relé de sobrecarga, TI 16C

047H0207

Corriente de arranque de motor DOL [A] [mín.]: 1.8, Corriente de arranque de motor DOL [A] [máx.]: 2.8
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corriente de arranque de motor DOL [A] [máx.]2.80 A
Corriente de arranque de motor DOL [A] [mín.]1.80 A
Corriente de arranque estrella-triángulo [A] [máx.]4.80 A
Corriente de arranque estrella-triángulo [A] [mín.]3.20 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosContactores y arrancadores de motor
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Marcado CEYes
Material DescriptionRELE TI-16C 1.8-2.8
Nombre de productoRelé de sobrecarga
Nombre del archivo de homologación ULE82701
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual047H4207
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoTI 16C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.112 Kilogramo
Peso neto0.108 Kilogramo
Volumen0.233 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm