Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Válvula solenoide, EV220S, Función: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: CE; c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorS
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220S 40B G 112E NO000
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220S 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in]1 1/2 in
FunciónNO
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEWRASc UL us
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Marcado CEYes
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
N.° de expediente SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220S
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV220S
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuadorClip-on de 9mm en S
Tamaño de conexión [in]1 1/2
Tamaño del orificio [mm]40.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]4000 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]6000 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220S
Valor Cv [gal/min]20.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]18.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.123 Kilogramo
Peso neto2.713 Kilogramo
Volumen7.334 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm