Danfoss logo
-product-details

027H0678

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conexión de presión piloto ext.Manguito (puerto P2)
Conexión para manómetroRosca int. con tapón ciego
Configuración de conexión pilotoP: Conexión paralelaSI-SII: Conexión en serie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
MarcaICV Flexline
Material del cuerpoAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionICS SS 25 Top cover 3 pilots
Nombre de productoCubierta superior
Nombre del programa de piezasICS
Piezas incluídasTapón obturadorpernos
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de productoICS3 SS 25
Utilizado para el productoICV 25

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.48 Kilogramo
Peso neto2.088 Kilogramo
Volumen3.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255253174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm