Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5717

Función: Controlador de pres. dif. y caudal

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Clase de presiónPN 40
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]150 mm
FunciónControlador de pres. dif. y caudal
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.50 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]1.50 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.50 bar
Tamaño del actuador [cm2]320 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAFPQ 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto48 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen191.52 Litro
EAN/UPC5715162374993