Termix VMTD-N-B, Tipo 3, Nombre del controlador de calefacción: AVPL, Nombre del controlador de ACS: AVTB
144B3856
Tipo de producto: Termix VMTD-N-B, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3856
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sin cubierta [mm] | 700 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 300 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Sin |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix VMTD-N-B-3 with zone valve |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev. |
| N.° de expediente SCIP | e26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6 |
| Nombre del controlador de ACS | AVTB |
| Nombre del controlador de calefacción | AVPL |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opción de cubierta | Sin |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 200 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de control del IC | Controlador de presión diferencial + válvula de zona |
| Tipo de IC para ACS | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Tipo de producto | Termix VMTD-N-B |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Kilogramo |
| Peso neto | 14 Kilogramo |
| Volumen | 0.042 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |