Danfoss logo
Paquete de inicio Danfoss Ally™-product-category

Paquete de inicio Danfoss Ally™

La puerta de enlace Danfoss Ally™ es un sistema de control inalámbrico programable que permite conectar todos los dispositivos Danfoss Ally™ a Internet y que controla de forma inteligente su sistema de calefacción a través de una aplicación gratuita que se puede descargar desde Google Play y App Store.

Se incluyen el suministro eléctrico y el cable LAN para la conexión a Internet.

Features and benefits

  • Controla la programación diaria de la calefacción de cada habitación, lo que permite realizar ajustes de forma rápida y sencilla
  • La función de precalentamiento se utiliza para garantizar que tenga la temperatura correcta cuando lo desee. Cuando la función de precalentamiento está activada, eso significa que está acelerando hasta el siguiente modo En casa programado
  • El software de la puerta de enlace Danfoss Ally™ se actualiza automáticamente a través de Internet