Danfoss logo
003L6013

Control automático de derivación, AVDO, DN 25, Escuadra, Rosca interna, Rosca externa

003L6013

Válvula de caudal constante automático

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste [bar] [Max]0.50 bar
Ajuste [bar] [Min]0.05 bar
Aprobado por ULNo
Conexiones1"
Contiene bateríasNo
DescripciónVálvula de caudal constante automático
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoEscuadra
Grupo de productosControl automático de derivación
Marcado CENo
Material DescriptionAVDO25 CONSTANT FLOW CONTR
N.° de expediente SCIP7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Nombre del producto en el expediente SCIPAVDO COMMERCIAL 25
Característica
Valor
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.50 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaRp 1
Tamaño de la conexión de salidaR 1
Tamaño de válvulaDN 25
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo conex. entradaRosca interna
Tipo conex. salidaRosca externa
Tipo de productoAVDO
Tipos de conexiónRoscado

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.078 Kilogramo
Peso neto0.858 Kilogramo
Volumen1.094 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420017099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm