Controles de derivación automáticos
Product types shown: 3

AVDO
El AVDO es un control de caudal constante de funcionamiento automático que se utiliza principalmente para mantener caudales mínimos, por ejemplo, en una caldera de gas de baja capacidad, o para controlar la presión diferencial en un sistema de calefacción central.
La carcasa de la válvula de suministro se monta en el AVDO con uno de los siguientes racores: rosca interna de enchufe, rosca interna de enchufe/boquilla o rosca externa para racores de compresión. 
Control de bypass AVDO
AVDO self-acting constant ow controls are used to maintain a minimum ow rate (e.g. through a low water content gas boiler) or to control di erential pressure in a heating system. The closing of radiator or zone valves due to reduced heating demand may result in low ow and increased system di erential pressure (potentially dead heating pumps). AVDO valves open with a falling system load and allow ow through a bypass line whenever the di erential pressure through the valve exceeds set point; ensuring a minimum ow rate or a system di erential pressure at minimum system load.