Función: Controlador de reducción de pres. de seguridad (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 2 bar - 8 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Tipo de montaje: Libre
003H6969
SAVD PN25 15/4 2-8 rosca, impulsión/ret.
003H6969
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Sí |
| Descripción | SAVD PN25 15/4 2-8 rosca, impulsión/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Factor de cavitación | 0.60 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.41 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.69 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.62 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.60 |
| Función | Controlador de reducción de pres. de seguridad (SAV) |
| Función VSP: P | Sí |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material de sellado, DP | EPDM |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
| Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del diafragma del actuador | EPDM |
| Material Description | SAVD PN25 15/4 2-8 thread flow/ret |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 16 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 3/4 A |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | SAVD |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
| Valores kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.512 Kilogramo |
| Peso neto | 6.512 Kilogramo |
| Volumen | 10.611 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |