Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Función: Controlador de reducción de pres. de seguridad (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Rosca externa, G 1 3/4 A, Tipo de montaje: Libre

003H6702

SAVD PN25 32/12,5 3-12 rosca, impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónSí
DescripciónSAVD PN25 32/12,5 3-12 rosca, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]32 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
FunciónControlador de reducción de pres. de seguridad (SAV)
Función VSP: PSí
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Característica
Valor
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 3-12 thread flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]12.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]3.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 32
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoSAVD
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]12.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.053 Kilogramo
Peso neto10.053 Kilogramo
Volumen27.612 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm