Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Función: Controlador de alivio de pres. de seguridad (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A, Tipo de montaje: Bypass

003H6962

SAVA PN25 25/8 2-7,5 rosca, bypass

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónSí
DescripciónSAVA PN25 25/8 2-7,5 rosca, bypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]25 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
FunciónControlador de alivio de pres. de seguridad (SÜV)
Función VSP: PSí
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Característica
Valor
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionSAVA PN25 25/8 2-7,5 thread bypass
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]7.50 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]2.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 1/4 A
Tamaño de válvulaDN 25
Tasa de fugas [% kVS]0.02
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoSAVA
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]8.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.858 Kilogramo
Peso neto6.858 Kilogramo
Volumen10.214 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm