SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Negro
003G1038
SAF PB25 3-8,5 80cm2 negro
003G1038
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 8.50 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Clase de presión | PN 25 |
| Color | Negro |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
| Descripción | SAF PB25 3-8,5 80cm2 negro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 80 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 40 mm |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Acero, n.º de mat. 1.0338, cincado y cromado amarillo |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SAF PB25 3-8,5 80cm2 black |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 8.50 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Tamaño del actuador [cm2] | 80 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | SAF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 34.4 Kilogramo |
| Peso neto | 34.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 196.08 Litro |
| EAN/UPC | 5702421808528 |