Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Rosca interna, Rp 1

003N0040

Regulador de presión AVDA 25 0,1-1,2 bar

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.20 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.10 bar
AplicaciónDistrict Heating
Clase de presiónPN 10
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión diferencial
DescripciónRegulador de presión AVDA 25 0,1-1,2 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]25 mm
Factor de cavitación0.40
FunciónControlador de alivio de pres. dif.
Función VSP: PSí
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cono de la válvula, DPCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce estampado en caliente, n.º de mat. 2.0402 (Ms 58)
Característica
Valor
Material DescriptionAVDA PN10 25/5,5 0.1-1.2 int Rp bypass
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]10 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]7.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónRp 1
Tamaño de válvulaDN 25
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]10 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAVDA
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]5.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.375 Kilogramo
Peso neto2.256 Kilogramo
Volumen4.643 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm