Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 10 bar - 16 bar, 32 cm²

003G5667

Función: Controlador de alivio de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]10.00 bar
Clase de presiónPN 40
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión
DescripciónPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]125 mm
Diámetro [mm] [Min]65 mm
FunciónControlador de alivio de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Característica
Valor
Material DescriptionAFA 2 PN40 10-16 32cm2 black
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]16.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2]32 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFA 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto13.9 Kilogramo
Volumen52.304 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162388372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm