Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

Función: Controlador de alivio de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.4 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.1 bar
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión
DescripciónPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de alivio de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Característica
Valor
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]16 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]0.40 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.10 bar
Spring colouryellow
Tamaño del actuador [cm2]640 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFA 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto49 Kilogramo
Peso neto36 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen191.52 Litro
EAN/UPC5710104096131